Шариковинтовые передачи

Решение с низким коэффициентом трения для ручного инструмента

Владельцы виноградников и фруктовых садов очень разборчивы при выборе инструментов для обрезки ветвей на своих плантациях. Инструменты для обрезки ветвей должны быть лёгкими, эргономичными, простыми в обращении, мощными, и при этом иметь низкое энергопотребление. Производители оборудования имеют собственные требования, которые необходимо учитывать, особенно в аспекте обеспечения надёжности и низкой потребности в техобслуживании.

 

Предлагаемая SKF шариковинтовая передача представляет собой решение, удовлетворяющее требования как пользователей оборудования, так и его производителей. Шариковинтовая передача оснащена ходовой гайкой с внутренним преднатягом, что обеспечивает оптимальную жёсткость и производительность. Низкое трение и предварительное смазывание гайки обеспечивают производителей такими преимуществами, как низкое энергопотребление, минимальная потребность в техобслуживании и повышенная надёжность. Конечные пользователи получают мощный, лёгкий и простой в использовании инструмент.

SKF logo