Уменьшение потребности в техобслуживании

Предлагаемые SKF комбинированные, предварительно собранные узлы позволяют операторам и производителям оборудования снизить затраты на техобслуживание.

Устраняя потребность в разборке и повторном смазывании, надёжные комбинированные решения SKF снижают объём необходимого техобслуживания и способствуют повышению срока службы оборудования. Кроме того, они упрощают процесс сборки и уменьшают количество обращений по гарантии и затраты для производителей оборудования.

Весь ассортимент решений SKF для сельскохозяйственной отрасли — от заполненных смазкой на весь срок службы подшипниковых узлов до централизованных систем смазывания — представляет способы продления срока службы машин, снижения эксплуатационных расходов и повышения производительности.

Решения

SKF logo