Подшипники типа Y для сельскохозяйственной техники

Не требуют повторного смазывания, обладают прочной конструкцией с пятикромочным уплотнением

Современные требования заставляют фермеров сохранять производительность на высоком уровне и, при этом, снижать издержки и негативное воздействие на окружающую среду. Слишком часто препятствием на этом пути становятся непригодные уплотнения подшипников. Попадание загрязнений или утечка смазки из-за некачественных уплотнений часто приводят к преждевременному выходу из строя подшипников сельскохозяйственного оборудования и поломке машин.

Подшипники SKF типа Y, специально разработанные для применения в сельскохозяйственной технике, выдерживают самые суровые рабочие условия и при этом позволяют сокращать простои и снижать негативное воздействие на окружающую среду. Подшипники типа Y для сельскохозяйственной техники не требуют повторного смазывания и оснащены надёжным пятикромочным уплотнением. Также предлагаются исполнения с усовершенствованной системой крепления и, в качестве опции, антикоррозионной защитой.

Срок службы 4 года или более

По сравнению со стандартными подшипниками со сроком службы 1-3 года подшипники Y для сельскохозяйственного оборудования рассчитаны на 4 года эксплуатации или более, что составляет 30-50 %-ное увеличение срока службы (на основе испытаний, проведенных SKF). Как для фермеров, так и для производителей оборудования эти узлы обеспечивают большую надёжность, экологичность и снижение совокупной стоимости владения.
SKF logo