Уплотнения штоков клапанов

SKF предлагает уплотнения штоков клапанов, которые обеспечивают низкий уровень выброса выхлопных газов и оптимальное смазывание направляющей клапана, а также целый ассортимент высокоэффективных и экономичных решений для стандартных областей применения.

Уплотнения штока нагнетательного клапана

Уплотнения штока нагнетательного клапана уменьшают количество продуктов горения в выхлопах и улучшают работу двигателя, выдерживая высокое давление в выхлопном канале и канале впрыска топлива и выполняя при этом и свою основную функцию — дозированную подачу смазки.

Области применения

Все двигатели с высоким давлением в магистралях, которое возникает, как правило, в связи с наличием высокомощных турбонагнетателей или дросселирования выхлопа на промышленных двигателях. SKF предлагает новые конструкции уплотнений штока нагнетательного клапана, которые позволяют свести к минимуму износ направляющей, при этом обеспечивая снижение затрат:
  • Уменьшение риска истирания штока клапана и износа направляющей, поскольку под давлением смазывание маслом сохраняет стабильность
  • Снижение объёма прорывов газа, поскольку уплотнения препятствуют притоку воздуха к верхней части головки блока цилиндров
  • В связи с этим объём маслоотделения в прорывных газах может быть сокращён
  • Это обуславливает снижение затрат на систему маслоотделения

Конструкция уплотнения может быть приспособлена для обеспечения оптимальной скорости дозирования масла в конкретном варианте применения. Кроме того, уплотнение может поставляться с седлом пружины или без него. Другие особенности конструкции уплотнения штока нагнетательного клапана позволяют реализовать характеристики динамического уплотнения:
  • Запатентованная независимая конструкция напорной кромки позволяет главной кромке работать при высоком давлении, осуществляя непрерывное дозирование масла
  • Снижение риска истирания штока клапана и износа направляющей, поскольку под давлением масло не «выдувается» из клапана
  • Специальная статическая посадка предотвращает соскакивание уплотнения под давлением (в направляющей клапана требуется канавка)
  • Отсутствие прорывов газа через уплотнение

Благодаря обширному опыту компания SKF стала лидером на европейском рынке, создавая самую эффективную продукцию, обладающую следующими преимуществами:
  • Разработка изделий в соответствии с конкретными требованиями клиента или использование стандартных уплотнений
  • Отличная химическая устойчивость и термостойкость
  • Высокая надёжность
  • Низкая степень износа
  • Контроль выбросов в долгосрочной перспективе
  • Непрерывное дозирование масла и длительный срок службы изделий

High pressure valve stem seals

SKF logo