Централизованные системы смазывания

Необходимый объём смазки в правильное время

Централизованные системы смазывания так же разнообразны, как и сельскохозяйственное оборудование, в котором они применяются. Используя широкий ассортимент насосов и распределителей для смазки, SKF предоставляет решения, подходящие для к адаптации в соответствии с конкретными требованиями клиента.

Автоматизированные системы SKF для централизованного смазывания оснащены универсальной, но при этом простой системой управления, которая обеспечивает оптимальное смазывание во всех необходимых точках оборудования. Смазывание подшипников осуществляется с регулярными интервалами, когда машина работает и все подшипники находятся в движении.

Это обеспечивает высокую эксплуатационную надёжность этих систем даже в сложных условиях сельскохозяйственных работ. Обеспечивая точную подачу смазочного материала во все необходимые точки, централизованные системы смазывания SKF предоставляют целый ряд преимуществ:
  • Значительное сокращение расходов на ремонт и запчасти
  • Повышение надёжности оборудования
  • До 50 % экономии расходов на смазку благодаря своевременной подаче и правильному дозированию смазки
  • Значительное увеличение срока службы подшипников
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • Повышение безопасности на рабочем месте
SKF logo