Подшипниковые узлы SKF Agri Hub

Надёжность оборудования — отсутствие необходимости повторного смазывания

Решение SKF Agri Hub представляет собой практически не требующий техобслуживания, унифицированный, уплотнённый подшипниковый узел, который обладает важными преимуществами как для фермеров, так и для производителей оборудования. Уплотнённый и заполненный на весь срок службы подшипниковый узел SKF Agri Hub позволяет уменьшить объёмы используемой пластичной смазки и снизить потенциальную опасность утечек смазочных материалов. Благодаря высокой жёсткости узла риск перекоса диска сводится к минимуму, что повышает надёжность машины.

В настоящее время узлы SKF Agri Hub применяются в двух системах, кратко описанных ниже: SKF Agri Hub для дисков культиваторов и SKF Agri Hub для дисков сеялок.
Рабочие характеристики, проверенные в полевых условиях
Полевые испытания узлов SKF Agri Hub подтверждают, что фермеры могут сэкономить на техобслуживании до получаса в день для каждой машины, если проводить сравнение с обычными подшипниковыми узлами, которые требуют ежедневного смазывания.

Кроме того, испытания показали, что ожидаемый ресурс может равняться 100 000 пройденным гектарам. Для производителей оборудования облегчённая сборка и хорошие экологические характеристики дают сокращение совокупных затрат, включая снижение вероятности обращений по гарантии и издержек, связанных с гарантийным обслуживанием.
Преимущества для производителей оборудования
  • Уменьшение расходов на гарантийное обслуживание, тестирование, сокращение цикла разработки и изготовления продукции
  • Повышение качества/надёжности продукции
  • Преимущественное отличие конструкции техники по отношению конкурентам
  • Поддержка принципов устойчивого развития
Преимущества для конечного пользователя
  • Увеличение срока службы подшипникового узла
  • Сокращение затрат на техобслуживание и эксплуатационных расходов
  • Быстрый и простой процесс монтажа и замены
  • Повышение производительности

More information about SKF Agri Hub solutions

SKF logo