Дисковые сенокосилки

Риски, угрожающие производительности и снижающие безопасность

Дисковые сенокосилки предназначены для резки и подготовки сена для сушки. Их незапланированные остановки для техобслуживания или ремонта означают производственные потери. Подшипники и уплотнения обычной конструкции слишком часто являются причиной таких потерь, поскольку допускают попадание в подшипники частиц от шестерней и прочих загрязнений. С этим могут быть связаны потери смазочных материалов, выход подшипников из строя и дорогостоящие поломки, а также угроза безопасности оператора и негативное влияние на общую производительность. 

SKF помогает избежать проблем

Более производительные, простые в обслуживании и надёжные конструкции уплотнений и не требующие повторного смазывания подшипниковые узлы, разработанные SKF, могут способствовать предотвращению незапланированных простоев. Разработанные SKF узлы прошли испытания на способность выдерживать сильную вибрационную нагрузку и сложные условия эксплуатации в полевых условиях. Данные комбинированные и компактные узлы также позволяют производителям оборудования уменьшить количество компонентов и сократить время сборки. 

Решения

SKF logo