Уплотнительный модуль ROTOSTAT

Уплотнительный модуль ROTOSTAT объединяет пять компонентов в одном и представляет готовое к установке решение для заднего уплотнения коленчатого вала. Динамические и статические уплотнения крепятся непосредственно к держателю, что представляет собой более экономичное решение, которое отличается меньшим весом и улучшенными характеристиками уплотнения — на 50 % сокращается количество возможных путей утечки.
SKF logo