Электромеханические актуаторы

Повышение точности и улучшение эргономики

Электромеханические актуаторы позволяют фермерам применять агротехнические методы, основанные на использовании функций GPS и прочих «точных» методик. Кроме того, они делают эти новые подходы более эргономичными и удобными в применении, а также снижают риск утечек гидравлической жидкости.

Основываясь на опыте в области приводов и глубоких знаниях сельскохозяйственного оборудования, SKF предлагает актуаторы для сельскохозяйственной техники, специально разработанные и изготовленные с учётом необходимости обеспечения надёжной работы в поле.

Универсальность, обусловленная конструктивной гибкостью

Эти универсальные актуаторы можно легко и без лишних затрат интегрировать как в существующие, так и в новые конструкции. SKF также предлагает ряд комплексных услуг по инженерному проектированию, направленных на оказание поддержки производителям оборудования при разработке новых конструкций с использованием электромеханических приводных систем.
SKF logo