Машины для внесения удобрений

Сложные эксплуатационные и рыночные задачи

Как и сеялки, машины для внесения удобрений могут не использоваться в течение долгих месяцев, а потом активно эксплуатироваться сутками напролет. Подшипники и другие основные компоненты машин подвергаются самому разному воздействию, включая возможное загрязнение и попадание удобрений. Все это может привести к выходу подшипников из строя и дорогостоящим незапланированным простоям.

Кроме того, высокая точность работы сеялок определяет высокую урожайность. Компьютеризованные приводные системы могут обеспечить необходимую степень точности, но компоненты этих систем должны выдерживать суровые условия полевой эксплуатации. Наряду со всем вышесказанным, для того, чтобы эти «интеллектуальные» сельскохозяйственные технологии пользовались успехом на рынке, они должны обладать весьма конкурентной ценой.

Соответствуйте требованиям вместе с SKF

Решения SKF для сельскохозяйственной отрасли могут помочь производителям оборудования в разработке более надёжных, производительных и конкурентоспособных машин для внесения удобрений. Использование разработанных SKF надёжных уплотнений и не требующих повторного смазывания подшипниковых узлов может снизить потребность в техническом обслуживании и смазочных материалах. Компактные электромеханические актуаторы позволяют достичь значительно большей точности при внесении удобрений. Служба инженерного консалтинга SKF может оказать производителям оборудования поддержку в разработке оптимизированных конструкций, соответствующих конкретным требованиям.

Решения

SKF logo