Сеялки

Повышение надёжности и производительности при засеве

Длительные периоды простоя сеялок сменяются периодами их интенсивной эксплуатации в сложных условиях. В подшипники, обеспечивающие эффективность работы при засеве, могут проникать грязь, пыль, моющие средства и влага. Такие загрязнения могут привести к выходу подшипников из строя и дорогостоящим незапланированным простоям.

От точности работы сеялок зависит прибыльность работ. Компьютеризованные приводные системы могут обеспечить необходимую степень точности, но компоненты этих систем должны выдерживать самые суровые условия полевой эксплуатации.

Решения SKF помогают решать поставленные задачи

Используя решения SKF для сельскохозяйственной отрасли, производители оборудования разрабатывают следующее поколение сеялок — более надёжных и производительных. Использование разработанных SKF надёжных уплотнений и не требующих повторного смазывания подшипниковых узлов может снизить потребность в техническом обслуживании и смазочных материалах. Компактные электромеханические актуаторы позволяют повысить точность засеивания, а служба инженерного консалтинга SKF поможет производителям оборудования соответствовать любым требованиям.

Решения

SKF logo