Тракторы

Увеличение требований

Повышение мощности и надёжности. Снижение расхода топлива и сокращение выбросов CO2. Улучшенная эргономичность и возможности для более «интеллектуального» выполнения сельскохозяйственных работ. Для обеспечения более рентабельных способов выполнения этих требований производители нуждаются в поставщиках инновационных решений. SKF помогает решать поставленные задачи. 

Решайте задачи вместе с SKF

SKF может предложить производителям оборудования целый ассортимент усовершенствованных компонентов и систем — от кабин и трансмиссий до парковочных тормозов. Решения SKF направлены на упрощение конструкции тракторов, что, в свою очередь, снижает потребление топлива, повышает комфорт оператора, позволяет использовать GPS-управление и многое другое.

Решения

SKF logo