Уплотнительные решения

Повышение надёжности сельскохозяйственного оборудования

Во время проведения полевых работ выход уплотнений из строя может привести к возникновению проблем, связанных с большими издержками — от незапланированных простоев и потери производительности до загрязнения почвы и урожая. Надёжные уплотнительные решения SKF позволяют справиться с проблемой загрязнения, которая характерна для сельскохозяйственной отрасли.

Уплотнения SKF, в ассортимент которых входят стандартные резиновые манжетные уплотнения, манжетные уплотнения из PTFE, а также уплотнения инновационной конструкции, могут значительно повысить уровень надёжности и производительности, а также сократить затраты на техобслуживание и эксплуатационные расходы.

Другие уплотнительные решения SKF

SKF logo