Автоматизация процессов

Упрощение сложных функций

Во всём мире производители сталкиваются с ужесточением требований к контролю расходов, производительности, повышению качества и экологичности производства, а также с растущими рыночными требованиями к гибкости, индивидуальным решениям и более быстрому выпуску продукции на рынок. Решения всё больше основываются на применении робототехники и автоматизации. Для производителей, разрабатывающих такое передовое оборудование, SKF предлагает решения, повышающие надёжность и производительность.

Преимущество автоматизации

Автоматизация оборудования помогает устранить многие недостатки и проблемы обычных производственных процессов, предоставляя новые возможности для удовлетворения требований клиентов и решения производственных задач.
  • Повышение производительности
    Автоматизированное оборудование обычно требует меньшего объёма техобслуживания, что обеспечивает более быструю настройку и улучшенный контроль производительности оборудования. Благодаря этому повышается производительность.
  • Увеличенная эксплуатационная гибкость
    Автоматизированная настройка и возможность изменять параметры на автоматизированном оборудовании упрощает задачу соответствия меняющимся потребностям клиентов.
  • Улучшенный контроль качества
    Улучшенный контроль функций оборудования стабилизирует производственные процессы и повышает качество продукции. Дополнительно, ввиду того, что мониторинг состояния оборудования также автоматизирован, данные незамедлительно предоставляются для процессов точной настройки, обнаружения отсутствующих функций и сокращения времени проверки.
  • Экологические преимущества
    Автоматизация содействует сохранению ресурсов и помогает компаниям отвечать стандартам экологической безопасности. Снижение трения уменьшает энергозатраты. Требуется меньше масла и пластичной смазки, что существенно сокращает объём утилизируемых отходов. Оборудование работает тише, что снижает уровень шума.
SKF logo