Рулевое управление

На шаг впереди

Схематическое изображение системы рулевого управления
Рулевое управление представляет собой уникальный и важнейший интерфейс взаимодействия между человеком и автомобилем, с которым связаны как активная, так и пассивная системы безопасности. Именно в области рулевого управления автомобиля будут сосредоточены основные технологические новшества. SKF является одним из лидеров рынка по поставке подшипников для рулевой колонки и одним из основных поставщиков подшипников для систем электрического рулевого управления, которые уже сейчас широко используются и в будущем будут применяться большинством автопроизводителей по всему миру.

Применение электроники в рулевом управлении — первый шаг на пути к передовым технологическим решениям в сфере автомобилестроения. До сих пор электрическое рулевое управление ассоциировалось с функциями традиционного управления, такими как функции системы гидроусилителя руля, а это означает, что потенциал данной системы еще не был полностью реализован. В течение ближайших лет будет происходить интенсивное развитие систем активной безопасности транспортных средств. Рулевое управление, являясь системой, которая обеспечивает взаимодействие колес, тормозов и подвески, станет ключевым объектом модернизации. В результате это повысятся все технические характеристики автомобиля. Оснащённые датчиками компоненты станут основой для создания
эффективной системы связи между разными системами автомобиля. В будущем это позволит полностью заменить все механические элементы системы рулевого управления электронной цифровой системой управления автомобилем.

В данной брошюре мы представляем ассортимент продукции SKF, которая удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к системам рулевого управления.

Решения

SKF logo