Уплотнения усилителя рулевого управления

С целью снижения потерь мощности и расхода топлива автомобилей, набирает силу переход от гидравлического усиления рулевого управления к системам с электрическим приводом. SKF поставляет динамические уплотнения для всех данных систем с использованием надёжных малошумных решений с низким трением.

Для гидравлических систем наша компания предлагает уплотнения для рейки, первичного вала и шестерни, а также насоса. Для электрических систем мы предлагаем уплотнения вала двигателя.


Характеристики
  • Запатентованная конструкция кромок
  • Сплошное неразрезное полимерное опорное кольцо
  • Ребристая поверхность наружного диаметра
  • Фиксированная вставка 

Преимущества
  • Снижение сопротивления трения и улучшение уплотнения
  • Превосходное гидравлическое сопротивление и сопротивление напору
  • Сопротивление принудительному выталкиванию резины
  • Простота установки
  • Широкий диапазон температур
  • Хорошая защита от загрязняющих веществ
SKF logo