Подшипники для стоек МакФерсон

MacPherson suspension bearing 1 image
MacPherson suspension bearing 2 image
MacPherson suspension bearing unit 3 image
Надёжное решение высококачественной подвески улучшает технические характеристики и снижает расходы. Высокий уровень разработок SKF позволяет предложить качественные и надёжные подшипники для стоек МакФерсон и уплотнения для амортизаторов. Производственные мощности SKF расположены вблизи ключевых рынков наших клиентов.

Это помогает нашим клиентам развивать бизнес и контролировать производственные расходы
  • Во время поворота допускает вращение цилиндрической рессоры или всей подвески с малым и постоянным моментом трения, с амплитудой качания в 45 градусов относительно центрального нейтрального положения колёс.
  • Допускает вращение рессоры во время рабочих движений подвески и передаёт нагрузку от подвески на шасси.
  • Рессора, амортизатор, отбойник: осевая нагрузка: от 3 до 8 кН; радиальная нагрузка: от 5 до 15 процентов осевой нагрузки; ударные нагрузки: до трёхкратной статической нагрузки.

Конструкция каждого типа подшипников разработана для специального применения с учётом:
  • нагрузки
  • геометрии корпусов
  • защиты от воздействия окружающей среды

Известны два основных способа установки в зависимости от пути нагружения:
  • одиночный путь, когда нагрузки от рессоры и амортизатора воспринимаются одним упругим элементом
  • двойной путь, когда нагрузки от рессоры и амортизатора воспринимаются разными упругими элементами

Подходит к любому типу подвески:
  • из листового металла
  • из композитного материала
  • малогабаритный упорный шарикоподшипник
  • радиальный шарикоподшипник
  • Комплексный узел подшипника для стоек МакФерсон с седлом пружины, подшипником, опорой подшипника стойки и отбойником
SKF logo