Уплотнения амортизатора

Динамические уплотнения являются крайне важными для надёжной работы и срока службы амортизаторов.

SKF предлагает спектр передовых уплотнений амортизаторов для всех областей применения, от мотоциклов, автомобилей и лёгкого грузового транспорта до тяжёлых грузовых автомобилей. Специально разработанные материалы и конструкции уплотнений снижают трение и предотвращают попадание загрязнений в систему. В результате повышается комфортность и увеличивается срок службы.

Характеристики
  • Крупная металлическая вставка для установки трубки амортизатора на уплотнение несколькими разными способами
  • Статическая прокладка для герметичного уплотнения между стенкой трубки и втулкой
  • Стягивающая пружина для правильной радиальной нагрузки увеличивает срок службы изделия
  • Пылезащитная кромка предотвращает попадание загрязнений в систему
  • Дополнительная пневматическая кромка, работающая как обратный клапан
Преимущества
  • Материалы: NBR, HNBR и FKM для широкого диапазона рабочих температур (от -40 до +200˚C), также совместимые с маслами
  • Индивидуальная разработка материалов для низкого трения, а также, при необходимости, и высокого трения
  • Плоская верхняя металлическая поверхность позволяет приваривать или вставлять трубку на место
  • Подходит для амортизаторных стоек, одно- и двухтрубных амортизаторов, а также для тяжёлых нагрузок
  • Поддерживает высокое статическое или динамическое давление
SKF logo