Уплотнения корпуса

Пневматические пружины используются для открытия, закрытия, подъёма, опускания и демпфирования движения, например, для опоры задней двери или капота. Среди многочисленных применений в различных областях промышленности, например, офисные кресла или кухонные шкафы.

Уплотнения пневматических пружин SKF позволяют удерживать масло и давление в пневматической пружине до 200 бар, улучшая общие рабочие характеристики пружины.

Обладая большим опытом в области применения и разработки уплотнений пневматических пружин в тесном сотрудничестве с ведущими производителями, SKF занимает ведущее положение на рынке и предлагает уплотнения, увеличивающие срок службы и уменьшающие трение.
SKF logo