Энергосберегающие конические роликоподшипники SKF (Е2)

Улучшенная конструкция обеспечивает снижение трения на 30 %

Энергосберегающие конические роликоподшипники SKF класса E2 снижают трение как минимум на 30 % по сравнению с соответствующими стандартными подшипниками SKF. Поскольку потери на трение приводят к энергопотерям, конические роликоподшипники SKF E2 способствуют снижению энергопотребления.

Характеристики
  • Уменьшение веса
  • Оптимизированная внутренняя геометрия
  • Возможность комплектации сепаратором из полиэфирэфиркетона (PEEK)
  • Увеличенная длина дорожек качения
  • Специальный профиль роликов

Предлагаем Вам ознакомиться со всеми предложениями программы SKF BeyondZero

SKF logo