Уплотнения вторичного вала

SKF предлагает уплотнения для вторичных валов приводных модулей любого типа, включая трансмиссии, раздаточные коробки, модули заднего привода (RDM) и модули передачи мощности (PTU).

Специальные конструкции выдерживают высокий уровень загрязнений, включая кассетные системы. Конструкции также оснащаются функциями для надлежащей работы со значительным эксцентриситетом и перекосом вала.

Характеристики
  • Подходит для любого применения в приводах
  • Широкий диапазон материалов, отвечающих специальным требованиям, например, ACM, AEM, HNBR и FKM
  • Отличная защита от попадания грязи с несколькими радиальными и осевыми грязезащитными кромками
  • Сверхгибкие конструкции кромок
  • Конструкции кассет – как унифицированные, так и не унифицированные с собственными поверхностями скольжения уплотнительных кромок

Преимущества
  • Совместимость с агрессивными комплектами присадок для трансмиссионного масла
  • Широкий диапазон температур
  • Продолжительный срок службы – повышенная надёжность
  • Выдерживают значительный эксцентриситет и перекосы
  • Простое обращение и сборка с контролируемой рабочей средой для уплотнительных кромок
SKF logo