Уплотнения для шестерён легковых автомобилей

Уплотнения шестерён для легковых и малотоннажных грузовых автомобилей
SKF предлагает уплотнения шестерён для легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. Полный диапазон уплотнений SKF для шестерён включает унифицированные конструкции. К унифицированным конструкциям относится износостойкая втулка, также работающая как поверхность скольжения уплотнения и защита от внешних загрязнений.

Благодаря улучшенной грязеулавливающей кромке, радиальной грязезащитной кромке и основной уплотнительной кромке уплотнения SKF для шестерён увеличивают срок службы и обладают непревзойденной надёжностью.

Характеристики
  • Специально разработанные, современные, эластомерные материалы
  • Ряд гидродинамических особенностей, таких как волнистость и спираль
  • Осевые и радиальные грязеулавливающие кромки
  • Разнообразие вариантов наружного диаметра, например, ½ металл / ½ резина, с фланцем или без фланца
  • Компактные кассеты при необходимости оснащаются втулкой из нержавеющей стали

Преимущества
  • Превосходная гидравлическая и температурная сочетаемость
  • Высокие характеристики по воспринимаемому давлению улучшают работу уплотнения
  • Отличная защита от попадания загрязняющих веществ, втулка работает как маслоотражающее кольцо и лабиринтное уплотнение
  • Фланцевый наружный диаметр помогает легко установить уплотнение
  • Состав из ½ металла / ½ резины упрочняет конструкцию 
  • Втулка из нержавеющей стали повышает производительность в агрессивных средах
SKF logo