Привод

Улучшение технических характеристик от сцепления до колёс

Привод состоит из сложных и взаимосвязанных систем — трансмиссии, механизма отбора мощности и конечных передач — и обладает существенным потенциалом для повышения общей эффективности автомобиля и сокращения выбросов CO2. С помощью комплексного системного подхода к снижению трения и массы приводных систем SKF предлагает эффективные решения, которые отвечают как требованиям надёжности, так и экологическим требованиям.

SKF помогает решать задачи усовершенствования обычных приводных систем для повышения эффективности, а также изучать новые технологические возможности. Наши решения и продукция на основе синергетического принципа предоставляют гибкость выбора и оптимальные решения, независимо от технологии.

Полный ассортимент решений SKF для приводов упрощает задачу. Предложение приводов SKF включает специальные подшипники и узлы для всех основных типов приводных систем, а также решения для уплотнений трансмиссий, раздаточных коробок и конечных передач. Все они повышают общее качество, надёжность и КПД, в то же время снижая время и стоимость разработки. 

Привод

SKF logo