Тяговый электродвигатель

Синхронные или асинхронные электродвигатели с постоянными магнитами

Полногибридные и аккумуляторные электромобили оснащаются тяговым электродвигателем, который может работать только от источников электроэнергии. В настоящее время синхронные (PSM) и асинхронные (ASM) электродвигатели с постоянными магнитами — это два основных направления развития тяговых электродвигателей.

Оба типа двигателей ставят перед производителями схожие конструкторские задачи: увеличить удельную мощность и повысить КПД, обеспечивая при этом бесперебойную работу при более высоких частотах вращения и температурах.

Решайте конструкторские задачи вместе с SKF

SKF предлагает ассортимент передовых подшипниковых решений, отвечающих самым высоким требованиям к тяговым электродвигателям. Ниже представлены подшипники и узлы SKF, которые помогут увеличить удельную мощность и рабочую частоту вращения, а также контролировать температуру и сокращать расходы на производство.

Решения

SKF logo