Уплотнения SKF низкого трения для двигателей

Вращающиеся эластомерные уплотнения вала повышают надёжность и снижают трение. Уплотнения SKF низкого трения для двигателей изготавливаются по технологии уплотнений из PTFE, но с использованием сложных эластомерных материалов. Эти уплотнения встраиваются в системы и модули уплотнений 

Характеристики
  • Эластомерная уплотнительная кромка с гидродинамическими спиралями для перекачивания
  • Без стягивающей пружины
  • Специальный фторэластомерный материал
  • Улучшенная по сравнению с политетрафторэтиленовыми уплотнениями устойчивость по эксцентриситету и динамическому выбегу
  • Индивидуальные конструктивные решения, например, пластмассовый байонетный фитинг и модуль уплотнения SKF ROTOSTAT с датчиком

Преимущества
  • Очень низкое трение приводит к экономии топлива до 55 %, а сокращение выбросов CO2 составляет более 1 г CO2/км для всего двигателя по сравнению с обычными уплотнениями.
  • Надёжное уплотнение и высокая прочность даже при высокой скорости вращения
  • Подходит для испытания двигателя на утечки без дополнительных герметиков
  • Увеличенный срок службы
SKF logo