Эластомерные манжетные уплотнения вала

Уплотнения вала двигателя из FKM
Вращающиеся манжетные уплотнения вала улучшают рабочие характеристики автомобильной техники.
SKF предлагает широкий диапазон эластомерных уплотнений вала. Широкие возможности наших испытательных центров позволяют предложить передовую и надёжную продукцию

Характеристики
  • Высокая спираль насоса для повышенной надёжности уплотнения
  • Отличная защита от попадания грязи
  • Широкий выбор конструктивных вариантов наружного диаметра, обеспечивающих точность установки и надёжность уплотнительных прокладок
  • Индивидуальная подборка материалов для выполнения технических требований заказчика

Преимущества
  • Повышенная надёжность
  • Компенсация недостатков вала
  • Увеличенный срок службы
  • Простой монтаж и удержание
  • Превосходное гидравлическое сопротивление и высокий диапазон рабочих температур
  • Широкий выбор пылезащитных кромок для уменьшения попадания загрязнений
SKF logo