Узлы опорных роликов SKF с цапфой

Высокая грузоподъёмность и низкое трение

Узлы опорных роликов SKF с цапфой разработаны для клапанных механизмов и систем впрыска дизельных и бензиновых двигателей. Улучшенные характеристики их конструкции позволяют повысить общую производительность опорных роликов с цапфой. 

Характеристики для бензиновых двигателей:

  • Подшипник встроен в кулачковый механизм
  • Усовершенствованный игольчатый подшипник
  • Усовершенствованная система для предотвращения вращения
  • Регулируемый зазор
  • Логарифмический профиль наружного диаметра ролика

Характеристики для дизельных двигателей:

  • Комплект роликов встроен в кулачковый механизм
  • Алмазоподобное покрытие компонента
  • Усовершенствованная система для предотвращения вращения или канавка
  • Вращающийся болт
  • Логарифмический профиль наружного диаметра ролика
  • Вариант комплектации с втулкой для тяжёлых условий эксплуатации
SKF logo