Подшипники SKF для узла коромысла

Компактные и лёгкие подшипники SKF улучшают рабочие характеристики и надёжность коромысла благодаря следующим характеристикам:

  • Выпуклость 8 мкм, образованная в ходе хонингования наружного кольца, снижает трение и обеспечивает износостойкость
  • В зависимости от эксплуатационных требований возможно исполнение роликов с небольшим закруглением на торцах, что позволяет избежать кромочных напряжений
  • Индукционная закалка цилиндрического штифта и кованые коромысла способствуют повышению эксплуатационной надёжности

Преимущества

  • Увеличенный срок службы и надёжность
  • Снижение трения, уровня шума и вибрации
  • Сокращение расходов на сборку
  • Возможность увеличения рабочей частоты вращения
SKF logo