Уплотнения штоков клапанов

Уплотнения штоков клапанов в основном предназначены для дозированной подачи масла на шток/направляющую клапана. Хотя требования к двигателям различаются в зависимости от конструктивных параметров и условий работы, поток масла для стандартных уплотнений SKF подойдет для большинства двигателей.

Как показывает практика, стандартные конструкции SKF обеспечивают подходящее дозирование масла в большинстве случаев применения.

Характеристики
  • Гибкая кромка для движения штока клапана и статического эксцентриситета
  • Прикреплённая усиливающая металлическая вставка стабилизирует кромку
  • Постоянная радиальная нагрузка с помощью закалённой стягивающей пружины
  • Высокая химическая устойчивость и износостойкость.
  • Широкий диапазон температур
  • Оснащаются встроенным седлом пружины клапана
  • Выпускаются со стандартными и индивидуальными размерами

Преимущества
  • Непрерывное дозирование масла на протяжении срока службы двигателя
  • Оптимальное смазывание клапана и направляющей снижает износ
  • Минимизация выхлопов двигателя
  • Высокая надёжность и продолжительный срок службы
  • Конкурентная цена
SKF logo