Уплотнения штоков клапанов

Дозирование масла повышает срок службы двигателя

Уплотнения штоков клапанов SKF предназначены для дозированной подачи масла на контактную поверхность штоков клапанов в двигателях внутреннего сгорания, что способствуют сокращению выбросов и смазыванию направляющей клапана.

Надёжное решение от мирового лидера

Благодаря техническим характеристикам, технологии производства и конкурентоспособной цене, 60 % европейского рынка уплотнений штоков клапанов принадлежит SKF.

SKF logo