Магнитные зубчатые колёса

Магнитное зубчатое колесо
SKF — ведущий поставщик магнитных зубчатых колёс для автомобильной промышленности с годовым производством в несколько миллионов штук. Магнитные зубчатые колёса теперь применяются не только в тормозных системах АБС, но также в силовых и приводных системах.

Эти зубчатые колёса посылают высокоточные сигналы на датчики скорости и углового положения, что повышает эффективность расхода топлива и снижает выхлопы.

Характеристики
  • Высокая надёжность и разрешение сигнала
  • Устойчивость к маслам и химическим веществам
  • Отличная термостойкость
  • Диаграмма/ширина полюсов, разработанные по индивидуальным требованиям без дополнительных расходов

Преимущества
  • Высокая точность сигналов для передовых систем управления двигателем
  • Увеличенный ресурс
  • Больший допуск для воздушного зазора и положения датчика
  • Зубчатое колесо может использоваться как поверхность скольжения уплотнения для кассетной системы
  • Возможность уменьшения размера и стоимости датчика
SKF logo