Двигатель

Дальнейшее совершенствование двигателей

Современные двигатели внутреннего сгорания представляют собой высокотехнологичное и сложное оборудование с компьютерным управлением. Передовые решения SKF в области подшипников и уплотнений улучшают технические характеристики приводного двигателя, а также его надёжность и КПД.

SKF помогает решать поставленные задачи

SKF предлагает номенклатуру уплотнительных систем для узлов коленчатых и распределительных валов, штоков клапанов и крышек двигателей. Подшипниковые узлы SKF обеспечивают высокое качество ременных приводов в газораспределительной или вспомогательной системах. Глубокие знания SKF в области антифрикционных покрытий нашли очень успешное применение для сопряжённых поверхностей опорных роликов с цапфой в двигателях и дизельных насосах. Полная номенклатура решений SKF для двигателей, их основных подсистем и компонентов включает:
  • Блоки цилиндров
  • Головки цилиндров
  • Системы привода
  • Системы наддува
  • Системы охлаждения
  • Топливные системы

Области применения

SKF logo