Легковые автомобили и малотоннажные грузовики

Повышение энергоэффективности

image

Повышение уровня осведомлённости о проблемах окружающей среды и ужесточение норм выбросов требуют от автомобильной промышленности беспрецедентных изменений. Компьютерные технологии используются в устройствах управления и мониторинга многих автомобильных систем. Новые материалы, такие как лёгкие сплавы, начинают применяться в выпуске не только специализированных автомобилей, но и в серийном производстве, а новые технологии позволяют ещё больше сократить выбросы.


Эти и другие изменения открывают перспективные возможности и ставят сложные задачи при проектировании автомобилей и автомобильных систем. SKF помогает в решении этих задач на основе более чем векового опыта работы в автомобильной промышленности.

SKF предлагает решения по снижению выбросов CO2

Наша компания разработала первые в мире ступичные подшипниковые узлы и первые изготавливаемые по заказу масляные уплотнения для двигателей. Сегодня SKF предлагает полный ассортимент продуктов и услуг для сокращения выбросов CO2 — от отдельных подшипников и уплотнений до подшипниковых систем со встроенными датчиками и комплексных систем трансмиссий. Мы также предлагаем собственное программное обеспечение для вычисления снижения выбросов CO2 как в уже разработанных, так и в перспективных исполнениях трансмиссий.

SKF помогает решать любые задачи и разрабатывать следующее поколение систем с низким трением и весом, которые позволят сократить выбросы, повысить эффективность использования топлива и сохранить конкурентоспособность на быстро меняющемся рынке.

Области применения

SKF logo