Антикоррозионное покрытие для ступичных подшипниковых узлов

Комплексная защита от коррозии для ступичных подшипниковых узлов, которая упрощает процесс демонтажа, увеличивает срок службы подшипника и улучшает внешний вид автомобиля.

Антикоррозионное покрытие для ступичных подшипниковых узлов
Антикоррозионное покрытие для ступичных подшипниковых узлов на втулке и фланце
Инновационное решение для защиты ступичных подшипников от коррозии. Антикоррозионное покрытие для ступичных подшипниковых узлов упрощает процесс демонтажа подшипника с поворотного кулака и обода. Это покрытие улучшает внешний вид подшипника в течение срока службы автомобиля и одновременно предотвращает образование коррозии на поверхностях, защищая уплотнения и обеспечивая их эффективность. Антикоррозионное покрытие выдерживает свыше 400 часов испытания на стойкость к воздействию соляного тумана (стандарт DIN EN ISO 9227 NSS) без нарушения геометрических допусков ступичного подшипникового узла.
Данное антикоррозионное покрытие может наноситься на все фланцевые ступичные подшипниковые узлы второго и третьего поколения и имеет следующие особенности:
- Толщина защитного слоя в соответствии требованиями клиента
- Малый допуск на толщину
- Максимальная рабочая температура свыше 200 °C
- Устойчивая к УФ-излучению краска
Ступичные подшипниковые узлы с антикоррозионным покрытием обеспечивают следующие преимущества для клиентов:
- Высокая устойчивость к коррозии
- Сохранение внешнего вида ступичного подшипникового узла в течение срока службы автомобиля
- Простой демонтаж
- Меньший риск повреждения уплотнений подшипника ржавчиной
- Малое биение подшипника на наружном фланце
- Возможность защиты практически любой части
подшипника
- Экологически безопасные материалы (краска на водной основе)
- Подходит для производства новых ступичных подшипниковых узлов и модернизации существующих узлов
- Возможность выбора различных цветов краски.
SKF logo