Высокоэффективный ступичный подшипниковый узел SKF

SKF High Performance Hub Bearing Unit image
Задачи эффективного использования топлива и надёжности требуют для компонентов автомобильных колёс решения, улучшающие рабочие характеристики и снижающие трение. Высокоэффективный ступичный подшипниковый узел SKF отвечает обоим требованиям. Узел SKF обеспечивает несколько ключевых преимуществ:

Уплотнение
  • Улучшены уплотнительные свойства благодаря трёхкромочному уплотнению
  • Снижение трения получено за счёт применения новой резиновой смеси и оптимизированной конструкции
  • Качество сборки повышено благодаря меньшей чувствительности к монтажным допускам

Смазывание
  • Существенно замедлено возникновение коррозии дорожки качения
  • Улучшенный загуститель пластичной смазки повышает сопротивляемость ложному бринеллированию
  • Сижение потерь пластичной смазки
  • Расширенный температурный диапазон

Геометрия дорожки качения
  • Повышенная осевая грузоподъёмность
  • Снижение контактных напряжений
  • Пониженные кромочные напряжения

Качество стали
  • Однородная сталь с высокой степенью очистки
  • Сниженный уровень содержания кислорода
  • Улучшенное качество стали

Преимущества для разработчиков и водителей

Для разработчиков автомобилей высокоэффективный ступичный подшипниковый узел SKF представляет надёжное решение, позволяющее выдерживать сложные рабочие условия. Предназначенный для снижения трения, узел сокращает на 25 % трение в уплотнениях и до 0,5 % общих потерь мощности, снижая расход топлива и выбросы CO2. Водители получают преимущество увеличения срока службы, что снижает потребность в техобслуживании и общие эксплуатационные расходы.
SKF logo