Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF Explorer

Призваны работать быстрее, с меньшим нагревом, с большей плавностью и дольше

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF Explorer
Подшипники в двухвинтовых компрессорах должны выдерживать осевые и радиальные нагрузки, поддерживая при этом точное положение ротора. Ключевыми рабочими параметрами для удовлетворения этих требований являются зазор и жесткость.

Работая с ведущими производителями компрессоров, компания SKF смогла удовлетворить самые высокие требования к ресурсу подшипников, используя однорядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF Explorer. Характеристики:
  • Высокая грузоподъемность.
  • Угол контакта 40 градусов.
  • Высокая степень жесткости.
  • Высокоскоростные характеристики.
  • Шесть классов зазора/преднатяга.
  • Точность вращения по классу Р5
  • Очень чистая сталь и уникальная термообработка.
Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF Explorer объединяют в себе инновации в отношении материала и конструкции, которые позволяют увеличить ресурс подшипников до 300 %, при этом предоставляя множество других рабочих преимуществ.

Однорядные подшипники для универсального монтажа

Однорядные подшипники для универсального монтажа, то есть не требующие подбора, имеют исключительный допуск по ширине, +/- 3 мкм. При установке в случайном порядке, но непосредственно рядом друг с другом подшипники позволяют обеспечивать заданный внутренний зазор или предварительный натяг и/или равномерное распределение нагрузки без установки каких-либо дополнительных регулировочных прокладок или аналогичных элементов.
SKF logo