Вы ищите способы повышения надёжности и сокращения расходов?

Узнайте больше о решениях SKF на выставке Bauma 2016.

Посетите стенд FM709/4 (расположен на открытой площадке восточнее Зала B6), где Вы сможете обсудить Ваши задачи в области эксплуатации, техобслуживания и проектирования с отраслевыми специалистами SKF.
На нашем стенде Вы также сможете встретиться с другими отраслевыми специалистами и познакомиться с последними разработками и услугами SKF для горнодобывающей и строительной отраслей.

Получите пригласительный билет на Bauma 2016

Нажмите здесь, чтобы запросить персональный код подтверждения. После получения кода подтверждения введите его при регистрации на сайте выставки Bauma 2016
После регистрации Вы получите возможность скачать Ваш билет и сохранить его в формате .pdf. На электронную почту, указанную Вами при регистрации, также будет выслан электронный билет, который Вы сможете распечатать в любое удобное для Вас время.
(Внимание! Ваш код подтверждения действителен только при онлайн-регистрации до начала работы выставки).
SKF logo