Строительство

Решение задач производительности

Несмотря на высокие нагрузки и сложные условия эксплуатации, от строительных компаний требуется сохранение высокой производительности и сокращение простоев оборудования. В свою очередь, производители оборудования стремятся выпускать более производительную и функциональную продукцию по конкурентоспособным ценам, в то же время соблюдая нормы выбросов.
SKF помогает решать поставленные задачи
В поиске более конкурентоспособных решений многие ведущие мировые производители оборудования обращаются к SKF. На основе богатого опыта работы в сфере строительства, а также широкого ассортимента продукции и решений, SKF предлагает полностью интегрированные и оптимизированные решения.

Для строительного оборудования SKF предлагает как тщательно разработанные индивидуальные решения, так и проверенную стандартную продукцию, которые позволяют добиться следующих преимуществ:
  • Снижение расхода топлива
  • Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
  • Увеличение интервалов техобслуживания оборудования
  • Усовершенствование управления состоянием оборудования и производственными активами 
  • Повышение эргономики и комфорта оператора
SKF logo