Щёточные двигатели

Магнитное поле создаётся либо катушками с обмоткой, либо постоянным магнитом. Этот тип двигателей оснащается механическим переключателем или коммутатором, который изменяет направление тока в якоре оборудования. Характеристика "скорость на крутящий момент" постоянная, и наклон кривой скорости/крутящего момента зависит от силы магнитного поля.

Универсальные двигатели

Универсальные двигатели оснащаются коммутаторами, приспособленными для работы с напряжением переменного тока. Они могут достигать высоких оборотов. В то же время, скорость зависит от используемой нагрузки. Основным преимуществом является гибкая регулировка скорости в соответствии с требованиями оборудования. Этот тип двигателей широко используется в приводах стиральных машин с горизонтальной осью и в пылесосах.

Двигатели постоянного тока с постоянными магнитами

Двигатели постоянного тока с постоянными магнитами оснащаются коммутаторами, магнитное поле в них создаётся постоянным магнитом. Им требуется источник питания постоянного тока, и поэтому они обычно используются в беспроводной технике. Помимо этого, возможен контроль скорости.

Решения

SKF logo