Уплотнённые энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF

SKF предлагает новую серию уплотнённых радиальных шарикоподшипников, со снижением на 30% уровня трения и сохранением высокой уплотняющей способности

После выпуска энергосберегающего (E2) радиального шарикоподшипника (DGBB), SKF представляет новый уплотнённый радиальный шарикоподшипник, дополняющий предложение E2. Уплотнённый E2 DGBB SKF сокращает потери на трение в подшипнике на 30% или более, в сравнении с подшипником класса SKF Explorer. Уплотнённые E2 DGBB SKF предназначены для работы в узлах со смазыванием пластичной смазкой, с небольшой или средней нагрузкой, а также увеличивают срок службы подшипника и разработаны для повышения эффективности оборудования посредством снижения потерь мощности в подшипнике.

Характеристики
• Новый низкомодульный материал NBR
• Оптимизированная внутренняя геометрия
• Высокоскоростной полимерный сепаратор
• Уплотнение малого трения для сложных условий
• Пластичная смазка с увеличенным сроком службы для оборудования с высокой скоростью работы
Улучшенное заполнение пластичной смазкой

Преимущества для клиента
• Трение снижено на 30%, по сравнению с
серией подшипников класса SKF Explorer
• Высокая уплотняющая способность
• Высокие скоростные характеристики
• Меньше рабочая температура
• Увеличен срок службы
• Решение может быть индивидуальным для внутренних
зазоров
• Повышенная эффективность в работе
• Полный диапазон до 52 мм наружного диаметра
• Могут работать в сложных условиях

Обычные условия применения
Оптимально подходят для работы с небольшой или средней
нагрузкой.
Наиболее значительное сокращение момента трения
и увеличенный срок службы для следующих
условий:
• Коэффициент нагрузки C/P ≥ 8
• Скорость ≥ 1000 об/мин
• Рабочая температура от – 40°C до 100°C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo