Стартер-генератор с ременным приводом

Расширение функциональных возможностей

Стартер-генератор (генератор) с ременным приводом объединяет функции стартера и генератора и значительно сокращает расход топлива и выбросы CO2. В микро- или полугибридах эти модули обеспечивают функцию автоматического запуска/остановки двигателя на красном сигнале светофора или в пробках.

Независимо от сложности конструкторской задачи и условий эксплуатации оборудования, SKF может предложить инновационные технические решения. Ниже приведены примеры подшипников и подшипников SKF со встроенными датчиками для улучшения управления, повышения энергоэффективности и надёжности стартеров-генераторов с ременным приводом.



Решения

SKF logo