Стартер системы «старт-стоп»

Усовершенствованная конструкция от SKF

Стартеры системы «старт-стоп», устанавливаемые на блок цилиндров, прежде обычно использовались при холодном запуске двигателя. В настоящее время эти модули также обеспечивают функцию запуска/остановки на красном сигнале светофора или в пробках.

Раньше при запуске двигателя тяговое реле стартера перемещало ведущую шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика. В новых конструкциях постоянное соединение с коленчатым валом через одностороннюю муфту существенно улучшает характеристики функции запуска/остановки.

Более того, подшипники SKF способствуют улучшению эксплуатационных характеристик узлов любой конструкции благодаря снижению уровня шума и повышению надёжности.

Решения

SKF logo