Электроусилители руля

Электроусилитель руля
Электроусилитель руля (EPS или EPAS) использует электродвигатель для управления движением со стороны водителя, без гидравлических систем. Датчики определяют положение и крутящий момент рулевой колонки, а компьютерный модуль применяет вспомогательный момент через электромотор, соединённый непосредственно либо с рулевой передачей, либо с рулевой колонкой. Система EPS постепенно заменяет гидравлическую систему рулевого управления и, вероятно, скоро станет главной тенденцией среди автопроизводителей.

Решения

SKF logo