Лазерные приборы SKF для выверки соосности валов

Перекос валов может дорого обойтись

Перекос вала вентилятора повышает вибрацию и трение, что, в свою очередь, может привести к увеличению энергопотребления до 20 %. Кроме того, перекос валов может привести к внеплановым простоям оборудования и к повышению затрат на техобслуживание.

SKF помогает решать поставленные задачи

Лазерные приборы SKF для выверки соосности валов обеспечивают точную, эффективную центровку, благодаря чему предотвращаются выходы оборудования из строя и снижается энергопотребление. Приборы просты в использовании, работа с ними заключается в выполнении несложной трёхступенчатой процедуры. Одна из моделей специально предназначена для использования в таких областях, как нефтехимическая, нефтегазовая и фармацевтическая отрасли.
SKF logo