Крупногабаритные подшипники SKF E2 для модернизации электродвигателей

В настоящее время SKF предлагает радиальные шарикоподшипники размером до E2.6316-2Z/C3 для электродвигателей с размером корпуса до IEC 355 (размер корпуса NEMA 449TS). По сравнению с обычными радиальными шарикоподшипниками SKF, трение уменьшено на 30–50 %, значительно снижены энергозатраты и увеличен срок службы подшипника.

Повышение производительности и эффективности двигателя

Расширение ассортимента радиальных шарикоподшипников SKF E2 позволяет получить ряд эксплуатационных преимуществ для среднегабаритных двигателей. К ним относится повышение общей производительности и энергоэффективности двигателей:
  • увеличение оборотов двигателей
  • увеличение жизненного цикла подшипников и двигателей
  • снижение расходов на техобслуживание, ремонт и эксплуатацию

Характеристики и преимущества радиальных шарикоподшипников SKF E2:

Энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF
  • Снижение трения на 30–50 % повышает эффективность двигателя и сокращает расход энергии
  • Долговечная смазка с низким коэффициентом трения удваивает ресурс подшипника
  • Улучшенная плавность вращения снижает шумы и вибрации
  • Более низкая рабочая температура уменьшает тепловыделение в двигателе
  • Снижение общих эксплуатационных расходов
  • Сокращение производственных отходов, связанных с техобслуживанием
  • Взаимозаменяемость со стандартными подшипниками по размерам
  • Отлично подходят для быстрой замены в эксплуатируемых электродвигателях
  • Доступны в стандартных исполнениях выбранных размеров
SKF logo