Универсальный диагностический инструмент

Мониторинг состояния оборудования стал проще

Универсальный диагностический инструмент SKF CMAS 100-SL
Универсальный диагностический инструмент SKF CMAS 100-SL

Теперь и новички, и опытные специалисты смогут легко, быстро и точно определить состояние узлов вращения на всём предприятии. Предоставив специалистам по техобслуживанию и операторам эти надёжные, эргономичные и простые в использовании приборы, Вы сможете получить заблаговременное предупреждение о возможных проблемах с оборудованием прежде, чем возникнет необходимость в дорогостоящем ремонте.

Характеристики

  • Быстрая и простая настройка и эксплуатация, результаты измерений выводятся на яркий дисплей, где они хорошо видны при любых условиях: как при слабом освещении, так и при ярком солнечном свете. Бесплатное интерактивное обучение.
  • Лёгкий, компактный и эргономичный универсальный диагностический инструмент SKF можно носить на поясе, в кармане или вместе с комплектом инструментов. Прибор исключительно прочен и имеет класс защиты IP 54 для использования в промышленных условиях.
  • Сигналы «Предупреждение» и «Опасность» повышают достоверность диагностики.
  • Одновременное измерение виброскорости, огибающей виброускорения и температуры экономит время.
  • Эффективный, экономичный и экологически безопасный универсальный диагностический инструмент SKF работает от перезаряжаемой батареи, одного заряда которой хватает на 10 часов работы.
  • Прибор может работать со стандартными акселерометрами с чувствительностью 100 мВ/г. Для работы в труднодоступных местах и достижения ещё большей точности можно использовать дополнительный внешний датчик.
  • Для удобства пользователей имеется документация на английском, французском, немецком, португальском, испанском и шведском языках.

Различные измерения одним прибором Универсальный диагностический инструмент SKF обеспечивает выдачу показаний общей виброскорости и автоматически сравнивает сигналы вибрации от оборудования, вызванные нарушением баланса, несоосностью и ослаблением крепления деталей, с запрограммированными в нём нормативными значениями, установленными Международной организацией по стандартизации (ISO). Если результаты измерений превышают эти нормативные значения, прибор выдаёт сигналы «Предупреждение» или «Опасность». Одновременно осуществляется измерение «огибающей виброускорения». Результат измерения сравнивается с установленными нормативными значениями вибрации подшипников с целью проверки соответствия или выявления возможного повреждения подшипников. Универсальный диагностический инструмент SKF также измеряет температуру с помощью инфракрасного датчика, что даёт возможность выявлять чрезмерный нагрев.

Точность, универсальность и достоверность
Во время измерений с помощью универсального диагностического инструмента SKF, для каждой ТОЧКИ оборудования в результате обработки входящего сигнала датчика ускорения вычисляются два различных параметра: общий уровень виброскорости и огибающая виброускорения. При этом бесконтактный инфракрасный датчик универсального диагностического инструмента SKF определяет температуру поверхности в месте измерения и одновременно отображает все три измеренных значения. В зависимости от настроек системы универсального диагностического инструмента SKF, на ЖК-экране передней панели одновременно отображаются:

  • Метрические или британские единицы измерения
  • Виброскорость в мм/с СКЗ или дюймов/с полученного пикового значения
  • Температура в градусах Цельсия или Фаренгейта
  • Параметры огибающей виброускорения в gE
SKF logo