Шарико- и роликовинтовые передачи

Повышение производительности и надёжности прецизионных приводных систем

Шарико- и роликовинтовые передачи SKF предлагают оптимальные решения для различных областей применения. Винтовые передачи, направляющие системы и многие другие компоненты могут изготавливаться из нержавеющей стали и предназначаться для работы в коррозионных средах и поддерживать долгосрочную надёжность.

Индивидуальная разработка компонентов SKF помогает оптимизировать производительность, например, специальная механическая обработка винтов вала, шлицев, настройка преднатяга и т.д. Шарико- и роликовинтовые передачи SKF производятся из широкого диапазона материалов, с разной комбинацией компонентов, размеров винтов и конструкций фланцев гаек.
SKF logo