Система сухой смазки SKF для конвейеров

Снижение производственных отходов, уменьшение риска для безопасности, простоев и потребностей в техобслуживании

Система сухой смазки SKF для конвейеров — это универсальная, полностью автоматизированная система, которая наносит небольшое количество сухой смазки SKF (сертифицирована NSF по категории H1) на конвейерные цепи и направляющие. С помощью данной эффективной, проверенной системы сухой смазки предприятия могут добиться следующих преимуществ:
  • Снижение затрат благодаря отсутствию необходимости в больших объёмах воды и растворимого смазочного материала
  • Устранение риска скольжения, что повышает безопасность оператора
  • Сохранение качества упаковки за счёт устранения влажности
  • Повышение эффективности конвейерных линий благодаря сокращению простоев и внеплановых остановок производства
  • Сокращение расходов на очистку

Области применения

Конвейеры для продукции с упаковкой из ПЭТ, картона или банок
SKF logo