Электромеханические цилиндры SKF

Сохранение производительности и сокращение энергопотребления

Электромеханические цилиндры SKF сочетают мощность гидравлических и скорость пневматических устройств и представляют энергосберегающее решение для работы оборудования с высоким нагружением и большим ходом.

В электромеханической системе происходит только одно преобразование энергии, в то время как в гидравлической — два. Установка намного проще, поскольку контроллер перемещений можно подключать к любым промышленным источникам электропитания и пользовательским интерфейсам. Преимущества:
  • Повышенная надёжность: меньше изнашиваемых компонентов и практически отсутствует необходимость в техобслуживании
  • Экономия энергии: благодаря меньшему количеству преобразований энергии
  • Быстрое выполнение операций и большой ход при высоком нагружении
  • Возможность ускорения, оптимизация продолжительности циклов
  • Простота использования и настройки
SKF logo