Подшипниковые узлы SKF типа Y с корпусами из нержавеющей стали для производственных линий пищевых продуктов

Для областей применения с высокими требованиями к прочности и надёжности

Подшипниковые узлы SKF типа Y с корпусами из нержавеющей стали для производственных линий пищевых продуктов способны воспринимать тяжёлые и ударные нагрузки и значительно сокращают риск неисправности корпуса. Помимо прочего, передовая система уплотнения не допускает попадания воды и других загрязняющих веществ в подшипник и удерживает смазочный материал.
  • Сокращение расходов на повторное смазывание и снижение негативного воздействия на окружающую среду
  • Уменьшение риска преждевременных отказов подшипников
  • Коррозионная стойкость при воздействии практически любых моющих растворов
  • Улучшение антибактериальной защиты благодаря ровной обработке поверхности 
SKF logo